- Codice prodotto:
- SK 3240.060
- Descrizione prodotto
- Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Filtri di uscita
Feltro EMC
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 224 mm
Altezza foratura: 224 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- Dimensioni
- Larghezza: 255 mm
Altezza: 255 mm
Profondità: 25 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP54, incluso feltro EMC
- IP 56 con filtro EMC e cuffia di protezione
- Peso/Conf.
- 0,6 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro Di Uscita Emc 255X255mm