- Codice prodotto:
- SK 3174.100
- Esecuzione
- per i ventilatori con montaggio sul tetto
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Dimensioni
- Larghezza: 264 mm
Altezza: 95 mm
Profondità: 17 mm
- Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G3
- Peso/Conf.
- 0,008 kg
- Confezione
- 12 pz.
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
Feltro di ricambio per SK 3138.xxx,3139.xxx,3140.xxx