- Codice prodotto:
- SK 3243.066
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro EMC
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- Dimensioni
- Larghezza: 294 mm
Altezza: 294 mm
Profondità: 17 mm
- Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G3
- Peso/Conf.
- 0,155 kg
- Confezione
- 5 pz.
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Emv Feltri Per Sk 3243/44/45.6Xx