- Codice prodotto:
- SK 3322.705
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica
- Nota
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3238....
- Dimensioni
- Larghezza: 120 mm
Altezza: 120 mm
Profondità: 12 mm
- Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G2
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Peso/Conf.
- 0,25 kg
- Confezione
- 50 pz.
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177695542
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Feltro di ricambio, per ventilatori filtro, SK 3238…, LAP: 120 x 120 x 12 mm