- Codice prodotto:
- SK 3240.020
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.
- Materiale
- PE a cellule chiuse
- Colore
- Antracite
- Nota
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240....
- 3241....
- Dimensioni
- Larghezza: 214 mm
Altezza: 214 mm
Profondità: 15 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Peso/Conf.
- 0,044 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrizione prodotto
- SK Copertura Cieca 224X224 Ral 7035
Elemento cieco per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Codice prodotto: SK 3240.020
Per chiudere le forature fatte per ventilatori-filtro/filtri di uscita allo scopo di aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare, in sostituzione del filtro, l'elemento cieco senza fare lavorazioni meccaniche, saldatura o riverniciatura.