- Codice prodotto:
- SK 2542.235
- Descrizione prodotto
- Favorisce l'aerazione per convezione, si applica facilmente anche in un secondo tempo utilizzando 4 viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 210 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 8 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 1,088 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- SK Piastre Alettate Ral 7035 (4 Pz.)
- Certificazioni
- EAC