- Codice prodotto:
- SK 3285.900
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Adatto per nr. d'ord.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimensioni
- Larghezza: 390 mm
Altezza: 397 mm
Profondità: 10 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Condizionatori Blue e+
Chiller Blue e+
- Peso/Conf.
- 0,04 kg
- Confezione
- 3 pz.
- Codice tariffa doganale
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro poliuretano Blue e+ per SK 3186/3187/3188/3189/3334.400