- Codice prodotto:
- SK 3285.920
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Adatto per nr. d'ord.
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensioni
- Larghezza: 320 mm
Altezza: 599 mm
Profondità: 8 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Chiller Blue e+
- Peso/Conf.
- 0,5 kg
- Confezione
- 3 pz.
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro poliuretano per chiller SK 3320.200/3334.300, LAP: 320 x 599 x 8 mm