- Codice prodotto:
- SK 3285.910
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimensioni
- Larghezza: 380 mm
Altezza: 355 mm
Profondità: 10 mm
- Peso/Conf.
- 0,4 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro metallico per condionatori e chiller SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, LAP: 380 x 358 x 10 mm