- Codice prodotto:
- SK 3286.520
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3320.600
- 3334.600
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 558 mm
Profondità: 8 mm
- Peso/Conf.
- 0,8 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro Metallico Per Sk 3320 600/3334