- Codice prodotto:
- SK 3286.650
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3335.790
- Dimensioni
- Larghezza: 605 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 20 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Le dimensioni sono cambiate. E' quindi importante prestare attenzione alla data di produzione del TopTherm Chiller. Questo filtro metallico è valido per i chiller con data di produzione dal 23.05.2019.
- Peso/Conf.
- 3,04 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706