- Codice prodotto:
- SK 3175.000
- Descrizione prodotto
- Per aumentare il grado di protezione dell'aeratore da tetto (SK 3148.007), è richiesto l'utilizzo di un feltro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto filtro, feltro incluso
- Dimensioni
- Larghezza: 340 mm
Altezza: 244 mm
Profondità: 15 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 44
- Peso/Conf.
- 0,72 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Supp.Filtro Imp.Ventil.3148