Valvola di bypass
Codice prodotto: SK 3301.920
Dispositivo di sicurezza da installare nel circuito idraulico tra impianto di raffreddamento e scambiatore di calore aria/acqua. La valvola impedisce l'aumento della pressione della pompa dell'impianto di raffreddamento quando è chiusa l'elettrovalvola dello scambiatore di calore aria/acqua esterna al ciclo di raffreddamento.
- Codice prodotto:
- SK 3301.920
- Descrizione prodotto
- Dispositivo di sicurezza da installare nel circuito idraulico tra impianto di raffreddamento e scambiatore di calore aria/acqua. La valvola impedisce l'aumento della pressione della pompa dell'impianto di raffreddamento quando è chiusa l'elettrovalvola dello scambiatore di calore aria/acqua esterna al ciclo di raffreddamento.
- Materiale
- Ottone
- Esecuzione ventilatore
- Valvola di bypass 1˝
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,02 kg
- Codice tariffa doganale
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Valvola di bypass da 1", per l'uso con chiller e scambiatori di calore aria-acqua, 2-12 bar, preimpostata a 3 bar
- Certificazioni
- EAC