- Codice prodotto:
- SK 3301.950
- Descrizione prodotto
- Oltre a proteggere dal gelo, il fluido frigorigeno inibisce la crescita batterica e fornisce un'ottima protezione dalla corrosione.
- Indice
- 10 l
- Soluzione acquosa con antigelo Antifrogen
- 1 : 2
- Formato di consegna
- Tanica
- Rifrost
- Outdoor
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Descrizione prodotto
-
SK Rifrost-Outdoor 10L Per Rk