- Codice prodotto:
- SK 3397.509
- Dimensioni
- Larghezza: 580 mm
Profondità: 403 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,544 kg
- Codice tariffa doganale
- 84159000
- EAN
- 4028177403307
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Descrizione prodotto
- Piastra di tenuta 580x403 mm, cornice di tenuta 590x430 mm
Guarnizione per il montaggio sul tetto
Codice prodotto: SK 3397.509
Piastra e cornice di tenuta