Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo verrà sostituito da:
9680227
Armadi componibili TS 8 Armadio per interruttori-sezionatori
Codice prodotto: SV 9670.127
Armadi componibili TS 8, per la distribuzione dell'energia elettrica con interruttori-sezionatori a fusibili Jean Müller o ABB.
- Codice prodotto:
- SV 9670.127
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con porta incernierata a destra, aperta a sinistra
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo in tre parti
Chiusura: doppio pettine 3 mm
4 golfari di sollevamento
Telaio di montaggio per interruttori-sezionatori con fusibili (case produttrici ABB SlimLine, Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Fino a IP 3X, in base ai pannelli scelti
- Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- SV Armadio per interruttori-sezionatori , LxAxP: 1200x2200x800 mm, lamiera d'acciaio