- Codice prodotto:
- SV 9640.207
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 974 mm²
- Lunghezza
- 451 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,04 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 3,984
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Maxi-PLS 45S, L: 451 mm, 45x45 mm, sezione: 974 mm²