- Codice prodotto:
- SV 9640.202
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 1.354 mm²
- Lunghezza
- 451 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,461 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 5,461
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177940154
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-PLS Sbarre di distribuzione in rame L: 451 mm, 45x45 mm, sezione: 1354 mm²