Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Prestare attenzione alla versione modificata del prodotto alternativo consigliato::
9640232
Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45
Codice prodotto: SV 9640.231
Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm²
- Codice prodotto:
- SV 9640.231
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 1.354 mm²
- Lunghezza
- 691 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 9,15 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 8,33
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177569386
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-Pls Sbarre Alimentaz 2000A 691mm