- Codice prodotto:
- SV 9640.232
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 1.354 mm²
- Lunghezza
- 651 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 7,882 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 7,882
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-PLS sbarra collettrice in rame, L: 651 mm, 45x45 mm, sezione sbarra: 1354 mm²