Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 60

Codice prodotto: SV 9650.311

Dimensioni: 60x60 mm, sezione sbarre: 2323 mm²

Codice prodotto:
SV 9650.311
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
2.323 mm²
Lunghezza
1.199 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
28,1 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
25,12
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569584
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.3200A 1199mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK