- Codice prodotto:
- SV 9640.970
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio delle sbarre piatte in rame e dei componenti di connessione alle sbarre di distribuzione Maxi-PLS. Per inserimento laterale nel profilato della sbarra e il fissaggio dei perni filettati.
- Materiale
- Inserto scorrevole: lega di rame
- Lunghezza
- 20 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Confezione
- 15 pz.
- Peso/Conf.
- 0,27 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177238817
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Inserti Scorrev.Maxi-Pls M8