- Codice prodotto:
- SV 9650.100
- Esecuzione
- per fissaggio nella zona tetto/fondo
- Applicazioni tipiche
- Per installazione supporto sbarre
- Materiale
- Acciaio inox
- N. dei poli/interasse sbarre
- 150 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 3200
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 3,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Fissaggio Maxi-Pls TS8 P600
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)