Elementi di contatto per angoli di connessione

Codice prodotto: SV 9676.526

Per collegare gli angoli e i kit connessione di sbarre in rame piatto al sistema Flat-PLS

Codice prodotto:
SV 9676.526
Descrizione prodotto
Per collegare gli angoli di connessione ai sistemi sbarre.
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
For Busbar width
60 mm
Number of bars per conductor
2
Nota
Le viti incluse sono utilizzate per fissare gli elementi di contatto alle sbarre
Le viti di fissaggio degli angoli di connessione non fanno parte della fornitura
Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio + (numero delle sbarre x 10)
Numero di viti per angolare: Con 2 sbarre per fase: 2 pz. e con 3 o 4 sbarre per fase: 4 pz.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS
Quota di fissaggio
40 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,6 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,39
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177602748
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Contatto A U Flat-Pls P.2 Sbarre 60mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK