- Codice prodotto:
- SV 9676.002
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Per applicazioni che richiedono solo 1, 2 o 3 sbarre, è necessario chiudere gli spazi liberi con elementi riempitivi.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 60
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame piatto
- Sezione
- Larghezza sbarre piatte in rame: 60 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SU Pporto Sbarre Flat-Pls 4X60 mm