Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674.164
- Esecuzione
- da installare nella zona tetto/fondo, direttamente sopra/sotto il congiuntore
- Applicazioni tipiche
- Per installazione supporto sbarre
- Materiale
- Acciaio inox
- N. dei poli/interasse sbarre
- 3 poli
165 mm - Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 100
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 2,404 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- EL Em. Di Fissaggio 3P Flat-Pls 4X100 mm
- Approvazioni
- CSA + CSAus