- Codice prodotto:
- SV 9675.842
- Applicazioni tipiche
- Per la giunzione dei sistemi a sbarre Flat-PLS orizzontali in corrispondenza del tetto e del fondo con sistemi a sbarre verticali Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 2
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 60
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm
= 800 mm - Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 40
Altezza: 10 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,3 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,24
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177626331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613