Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673.195
- Descrizione prodotto
- Per chiudere gli ingressi dei cavi.
- Materiale
- PVC, 3 mm
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7004
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For side panel module height
- 150 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177578418
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Flange Per Pareti Modul. Fr