Angolare di montaggio per segregazione orizzontale

Codice prodotto: SV 9673.405

Può essere applicato nel telaio TS, al modulo laterale o tra un profilato del telaio e una struttura ausiliaria, consente l'introduzione di divisori.

Codice prodotto:
SV 9673.405
Descrizione prodotto
L'angolare viene fissato al telaio TS, alla segregazione verticale o tra un profilato del telaio dell’armadio e una struttura di montaggio. Le pre-tranciature consentono il passaggio di canale per distribuzione cavi dei circuiti ausiliari del 60 x 10 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
For compartment depth
425 mm
Lunghezza
427 mm
Dimensioni
Lunghezza: 427 mm
Confezione
8 pz.
Peso/Conf.
2,712 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177543607
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Squadrette Di Fissaggio