Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673.508
- Descrizione prodotto
- Per coprire le aperture necessarie al passaggio di sbarre/cavi.
- Materiale
- ABS PMMA (polimetilmetacrilato)
- Dimensioni
- Larghezza: 650 mm
Altezza: 223,5 mm - Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 2,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Flange Per Divisori L800 mm