- Codice prodotto:
- SV 9674.438
- Descrizione prodotto
- Supporto terminale per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori, con la funzione di sostenere in verticale il sistema sbarre alimentato dall'alto.
- Materiale
- Poliestere termoindurente
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di fissaggio e viti
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 80
Altezza: 10 mm
- Numero di poli
- 3 poli
- 4 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Supporto sbarre, per sbarre 80x10 mm, sezione con interruttore fusibilati