- Codice prodotto:
- SV 9674.485
- Descrizione prodotto
- Per la connessione senza forature degli angoli di connessione al sistema sbarre all’interno dello scomparto per interruttori-sezionatori.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 50, 60 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,06 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,76
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 50/60 mm, (fuse-switch disconnector section)