Copertura Set per copertura per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)
Per coprire il sistema di distribuzione a sbarre installato all’interno dello scomparto per interruttori sezionatori, per dispositivi dei produttori ABB (modello SlimLine) o Siemens (modello 3NJ62). Le coperture, con altezza 200 mm, separano il vano sbarre dal vano dispositivi di protezione. Garantiscono una protezione contro i contatti accidentali IP 20. La copertura può essere ordinata ad ABB con il codice d'ordine NHP 407062R000X. Negli armadi con altezza 2000 mm, l'altezza da coprire è di 1500 mm mentre negli armadi con altezza 2200 mm l'altezza da coprire è di 1700 mm.