Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SV 9675.240
- Esecuzione
- Per sbarre di distribuzione nello scomparto funzionale (indoor)
- Descrizione prodotto
- Predisposte per la connessione degli elementi del set di giunzione a T.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Lunghezza
- 1.750 mm
- Adatti per
- Adatta anche come sbarra verticale per combinazioni PE/PEN/N.
- Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 13,9 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 14,12
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV R4P Sbarre Di Distr. Indoor Pls 1600