- Codice prodotto:
- SV 9342.280
- Materiale
- Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Corrente nominale max.
- 800 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 129 mm
Altezza: 246 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 33 x 20 mm
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 95 ‐ 185 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 95 ‐ 300 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,358
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
AD Attat.Di Conness.800A 690V