- Codice prodotto:
- SV 9342.410
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale max.
- 100 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
- Connessione cavi
- inferiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero di poli
- 3 poli
- For universal switchgear application
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 72 mm
Altezza: 210 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 10 ‐ 35 mm²
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 10 x 7,8 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,58 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,114
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
AD Attat.Compomenti 100A 690V