- Codice prodotto:
- SV 9345.700
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
- Corrente nominale max.
- 630 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- Connessione cavi
- superiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero di poli
- 3 poli
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Se si utilizza il dispositivo di protezione Siemens VL630 è necessario il connettore a innesto 9342.720
- Dimensioni
- Larghezza: 140 mm
Altezza: 345 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,77 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,44
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb