- Codice prodotto:
- SV 9345.730
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
- Corrente nominale max.
- 400 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7
- Connessione cavi
- inferiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 140 mm
Altezza: 345 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per produttori (tipo)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,954 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,533
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb