- Codice prodotto:
- SV 9341.050
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800
- 22 kA - 600 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800
- 50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 200 mm, sbarre PLS 800, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre PLS 800, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Sovrapponibile
- Sì
- Numero di poli
- 3 poli
- Per sbarre di distribuzione
- PLS 800
- Con fissaggio interno
- Sì
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,368 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine60 Supporto Sbarre Ul508