- Codice prodotto:
- SV 9342.000
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 3~
- Sovrapponibile
- Sì
- Numero di poli
- 3 poli
- Per sbarre di distribuzione
- PLS 1600
- Con fissaggio interno
- Sì
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,588 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- RiLine60 Supporto Sbarre