Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674.008
- Descrizione prodotto
- Reticolo di fissaggio con passo da 50 mm con forature filettate M5 ed M6. Utilizzato sul retro dell’armadio per il fissaggio del sistema a sbarre orizzontali RiLine60. Il sistema di fissaggio viene agganciato al telaio TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Altezza
- 362 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Sistemi Di Fissaggio Per Riline60