- Codice prodotto:
- SV 3085.000
- Descrizione prodotto
- Protezione dai contatti accidentali mediante incapsulamento delle sbarre.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame elettrolitico
- Per sbarre di distribuzione
- 40 - 60 x 10 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 6,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV 10 Profilati Di Copertura