- Codice prodotto:
- SV 3057.000
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- N. dei poli/interasse sbarre
- 3 poli
150 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Corrente nominale max.
- 3.000 A
- Dimensioni
- Larghezza: 30 mm
Altezza: 420 mm
Profondità: 170 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 4,696 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
SV 2 Supp.Tripol. Sbarre 3000A