- Codice prodotto:
- SV 3074.000
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 30 mm
50 mm - Confezione
- 24 pz.
- Peso/Conf.
- 0,072 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177036093
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 24 Inserti X Sv3052 30X10