- Codice prodotto:
- SV 3075.000
- Descrizione prodotto
- Adatti per supporti sbarre SV 3073.000 (40 x 10 mm) e SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Confezione
- 24 pz.
- Peso/Conf.
- 0,072 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 24 Inserti X Sv3052 40X10