Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674.960
- Descrizione prodotto
- Protezione contro i contatti diretti (IP 2X) in presenza di moduli di partenza linee con sezionatori sottocarico per fusibili NH e sistemi di distribuzione a sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Set di copertura, in due pezzi (superiore)
Set di copertura, in due pezzi (inferiore)
Materiale di fissaggio - Usable width for Maxi-PLS
- 500 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 300 mm
- Nota
- La larghezza di montaggio indicata in caso di utilizzo del sistema a sbarre Maxi-PLS è da considerarsi solo in combinazione con i supporti per sbarre di distribuzione sovrapponibili 9649.160/9659.160.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177701571
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- PR Otezione Di Copertura Contatto Forma 2