- Codice prodotto:
- SV 9677.650
- Descrizione prodotto
- Per chiudere gli slot liberi sul lato anteriore nel profilato di copertura.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 67 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,057 kg
- Codice tariffa doganale
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Descrizione prodotto
-
SV Striscia di copertura protezione contatti diretti, 185mm, SV 9677550-9677580, LA:100x67 mm