- Codice prodotto:
- SV 9677.430
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento diretto di conduttori tondi.
- Materiale
- Ottone
- Superficie
- Stagnata
- Per dimensione
- 1/2
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 70 ‐ 240 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,366 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,067
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Morsetto a V per NH, Gr. 1-2, 185mm, sezione cavi 70-240 mm²