- Codice prodotto:
- SV 9677.440
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento diretto di conduttori tondi.
- Materiale
- Ottone
- Superficie
- Stagnata
- Per dimensione
- 3
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 120 ‐ 300 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,39 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,067
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Morsetto a V per NH, Gr. 3, 185mm, sezione cavi 120-300 mm²