- Codice prodotto:
- SV 9677.810
- Descrizione prodotto
- Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
- Materiale
- Poliammide
- Per dimensione
- 00
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Potenza nominale
- 2,5 VA
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequenza nominale
- 50 ‐ 60 Hz
- Adatti per
- 9.677: Interruttori sezionatori NH
9.677,01: Interruttori sezionatori NH
9.677,015: Interruttori sezionatori NH
9.677,025: Interruttori sezionatori NH
9.677,06: Interruttori sezionatori NH
9.677,065: Interruttori sezionatori NH
9.677,07: Interruttori sezionatori NH
9.677,075: Interruttori sezionatori NH
9.677,08: Interruttori sezionatori NH
9.677,085: Interruttori sezionatori NH
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,206 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
-
SV Trasformatore amperometrico per NH 185mm, Gr. 00